FZ632A

Socle,univers,100x550x275mm,pour armoires FR/FS
EAN
3250616004306
Quantité
1
Prix*
427,56 € HT/pièce*
More Information
UnitéPCE
EAN3250616004306
Statut des ventes3C
Aspect de la surfacemat
Plaque de montage incluseNon
Hauteur produit installé100 mm
Hauteur100 mm
Largeur produit installé550 mm
Profondeur interne275 mm
Matériau de l'enveloppeacier
Couleurnoir
Largeur550 mm
Mots clésAccessoire ; Enveloppe ; Tertiaire
Profondeur produit installé275 mm
Code couleur RAL9005
Nombre de travée de large2
Nom de gammeunivers
Mode de fixationen saillie
Matériaux corps châssistôle d'acier
Type de produitscabinet plinth
Matièreacier
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020