FZ537

Levier pivotant,univers,pour FR/FG armoires, avec Hager logo
EAN
3250612765379
Quantité du produit
1
Prix*
88,68 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationen saillie
Dimensions
Profondeur produit installé30 mm
Profondeur interne30 mm
Hauteur160 mm
Hauteur produit installé160 mm
Largeur50 mm
Largeur produit installé50 mm
Matières
Couleur RALRAL 9005 - Noir foncé
Matériaux corps châssismatière plastique
Matièremétal
Aspect de la surfacemat
Plus de caractéristiques
Documentations
270 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019