FZ503

Serrure carré mâle 7mm chromée + clé IP5-6 pour coffret Vega D et Univers
EAN
3250612765034
Quantité
1
Prix*
39,26 € HT/pièce*
  • Porte, couvercle
    • Type de fermeture de la porte
      • Carré 7 mm
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • non concerné

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021