FZ452

Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
EAN
3250612764525
Quantité
1
Prix*
100,79 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
    • Mode de fixation
    • Fixation sur mât
      • Non
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      • Non
    • Appareil supplémentaire alignable
      • Non
    • Avec guide-câble
      • Non
    • Categorie d'entrée de câble pour coffret et armoire
    • Protection contre les surtensions
      • Non
    • Adapté en tant que panneau arrière
      • Non
    • Adapté en tant que paroi latérale
      • Non
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12
      • Non
  • Modèle
    • Module
  • Compatibilité
    • Approprié pour parafoudre
      • Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
  • Protection
    • Caractéristique du fusible
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
    • Forme de couvercle
    • Type de fermeture de la porte
    • Mise en oeuvre de la poignée
      • autres
    • Type de portes pour les armoires électriques
    • Type de couvercle
    • Verrouillage de la porte
    • Battant de porte
    • Avec découpe
      • Non
    • type de couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      • Non
  • Matières
    • Couleur
    • Matériaux corps châssis
    • Métal : nom de l'alliage
    • Matière
    • Matériau de l'enveloppe
    • Aspect de la surface
    • Type de traitement de surface
    • Transparent
      • Non
    • Surface du jeu de barres
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      • Non
    • Approprié pour montage dans paroi
      • Non
  • Connexion
    • Section du jeu de barre (support)
    • Type de connexion
    • Raccordement sans outil
      • Non
  • Câble
    • Plage AWG
    • Type de câble
    • Compatible avec un câble cylindrique
      • Non
  • Eléments fournis
    • Avec couverture
      • Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoires de montage
    • Type d'accessoire
    • Equipé de
    • Plaque de montage incluse
      • Non
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      • Non
    • Accessoriable
      • Non
    • Blindé
      • Non
    • Position des accessoires dans l'enveloppe
    • Type d'emplacement
    • Extension possible
      • Non
    • Équipée de connecteurs
      • Non
    • plaque d'échange de mesurage comprise
      • Non
    • Toit incliné
      • Non
    • Avec porte arrière
      • Non
    • Avec plaque de base
      • Non
    • Avec rail de bus
      • Non
    • Broche ronde de protection de mise à la terre
      • Non
    • Avec film de protection
      • Non
    • pied
      • Non
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne WEEE
      • non concerné
    • Classe de protection IEC-61140
  • Logiciel
    • Application
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    • Indice de protection IP
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Non
    • Classement en réaction au feu
    • Résistance au choc
    • Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
      • Non
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      • Non
    • Préservation de la fonction
  • Forme
    • Forme
    • Rainuré
      • Non
  • Identification
    • Catégorie
Documentations
Notice d'instruction pour FZ452 332 KBpdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020