FZ451N

Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers métal IP44
EAN
3250612778089
Quantité
1
Prix*
60,40 € HT/pièce*
Porte, couvercle
Type de fermeture de la porteCarré 7 mm
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 644 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020