FZ444S

Kit vertical armoire-armoire Univers IP44-4 travées 2 armoires superposées l1050
EAN
3250612779116
Quantité du produit
1
Prix*
54,14 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé25 mm
Hauteur produit installé36 mm
Largeur produit installé14 mm
Matières
Couleurautre
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019