Kit d´association univers, vertical, p. armoires 3 travées P:160/205mm, Quickset FZ443S

EAN
3250612779109
Conditionnement
1 Pièce
81,32 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    270 mm
  • Largeur
    300 mm
  • Profondeur
    90 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024