FZ442S

Kit vertical armoire-armoire Univers IP44-1 travée 2 armoires superposées l500mm
EAN
3250612779093
Quantité
1
Prix*
53,59 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé90 mm
Hauteur produit installé150 mm
Largeur produit installé300 mm
Matières
Couleurautre
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020