FZ426

Plaque passe-câbles Univers de rechange en matière isolante p armoire métal IP44
EAN
3250612779000
Quantité du produit
1
Prix*
17,16 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé104 mm
Hauteur produit installé15 mm
Largeur produit installé220 mm
Matières
Matièrematière plastique
Type de traitement de surfacenon traitée
Accessoires inclus
Type d'accessoireAutre
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019