Cadre de finition armoire 650x800 FZ308

EAN
3250612763085
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    698 mm
  • Largeur
    848 mm
  • Profondeur
    18 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Acier
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP00
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024