FZ104N

Porte,univers,droite,transparente,RAL9010,pour coffret IP44,650x550mm
EAN
3250612777044
Quantité
1
Prix*
424,55 € HT/pièce*
Architecture
Position prévue pour la porteà droite
Dimensions
Profondeur produit installé12 mm
Hauteur produit installé619 mm
Largeur produit installé519 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Yes
Type de portes pour les armoires électriquesporte partielle
Type de fermeture de la porteLoquet rabattable et avec crémone
Nombre de portes1
Nombre de serrure de la porte1
Porte incluseNon
Matières
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièretôle d`acier
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Equipement
Nombre de travée de large2
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Indice de protection IPIP44
Sans halogèneNon
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 2057 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 284 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020