FZ102N

Porte univers,droite,transparente, RAL9010,pour coffret IP44,1100x550mm
EAN
3250612777037
Quantité du produit
1
Prix*
626,98 € HT/pièce*
Architecture
Position prévue pour la porteà droite
Dimensions
Profondeur produit installé12 mm
Profondeur interne113 mm
Hauteur produit installé1069 mm
Largeur produit installé519 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Type de portes pour les armoires électriquesporte partielle
Type de fermeture de la porteLoquet rabattable et avec crémone
Nombre de portes1
Nombre de portes1
Nombre de serrure de la porte1
Matières
Couleurblanc paloma
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièretôle d`acier
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Indice de protection IPIP44
Plus de caractéristiques
Documentations
2057 kopdfDownload
284 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019