FZ022B

Cadre de finition Univers pour FP42QS à encastrer h 550mm x l 650mm
EAN
3250612777723
Quantité du produit
1
Prix*
285,02 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationvissé
Dimensions
Profondeur produit installé13 mm
Hauteur produit installé702 mm
Largeur produit installé602 mm
Porte, couvercle
Type de fermeture de la portePas de fermeture
Matières
Couleurblanc paloma
Matièreacier
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques09
Indice de protection IPIP00
Résistance au chocIK09
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019