FR73S

Coffret univers IP55 Classe II 1100x800x275
EAN
3250610702765
Quantité
1
Prix*
1 527,76 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Protection contre les surtensions
      Oui
  • Compatibilité
    • Approprié pour parafoudre
      Oui
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      690 V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      275 mm
    • Profondeur interne
      275 mm
    • Hauteur produit installé
      1100 mm
    • Largeur produit installé
      800 mm
    • Largeur dans les unités de division
      24
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      1.5 mm
  • Porte, couvercle
    • Type de couvercle
      fermé (plein)
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • type de couvercle
      porte
    • Epaisseur de la matière du couvercle
      1.5 mm
    • Type de fermeture de la porte
      Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
    • Plombage possible de la fermeture de porte
      Non
    • Porte amovible
      Non
    • Portes symétriques (de même largeur)
      Non
    • Porte reversible
      Non
    • Battant de porte
      unique
    • Nombre de portes
      1
    • Cadenassable
      Non
    • Porte incluse
      Non
  • Matières
    • Couleur
      gris clair
    • Couleur RAL
      RAL 7035 - Gris clair
    • Matière
      tôle d`acier
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      revêtement pur poudre
  • Installation, montage
    • convient au montage au sol
      Non
    • Approprié pour montage dans paroi
      Non
    • Adapté à un usage extérieur
      Oui
  • Accessoires inclus
    • Plaque de montage incluse
      Oui
    • Avec serrure
      Oui
  • Equipement
    • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
      6
    • Nombre rangées
      7
    • Nombre de travée de large
      3
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Extension possible
      Oui
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Homologations
      EN 61439-1/-2
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      >IK10
    • Indice de protection IP
      IP55
    • Classe de protection
      classe II
    • Sans halogène
      Oui
    • Préservation de la fonction
      -
Documentations
Notice d'instruction pour FR73S 8315 kopdfDownload
Manuel pour FR73S 5471 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020