Armoire univers IP55 Classe II 1950x800x400 avec socle h100 FR23H1

EAN
3250616004061
Conditionnement
1 Pièce
4 831,11 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants panneau supérieur / toit 4 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câble pour coffret et armoire 10 produit(s) disponible(s)
  • Presse-étoupe 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s)
  • Composants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 22 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    1 950 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profondeur
    400 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1,50 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
Equipement
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    6
  • Nombre rangées
    12
Installation, montage
  • Montage
    Fixation au sol, Montage mural
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Mat
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    800 A
Tension
  • Tension nominale
    690 - 690 V

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024