Armoire univers IP55 Classe II 1950x300x275 avec socle h100 FR21S1

EAN
3250616003934
Conditionnement
1 pièce
Prix
1 753,31 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants panneau supérieur / toit 4 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câble pour coffret et armoire 10 produit(s) disponible(s)
  • Presse-étoupe 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s)
  • Composants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 21 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    1 950 mm
  • Largeur
    300 mm
  • Profondeur
    275 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1,50 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Nombre rangées
    12
Installation, montage
  • Montage
    Fixation au sol, Montage mural
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matières
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Matière
    Acier
  • Finition
    Mat
Porte, couvercle
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    800 A
Tension Electrique
  • Tension nominale
    690 - 690 V

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image FR21S1 | Hager France

    Image produit FR21S1

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2018-09-28 | Hager France

    Guide d'installation International 2018-09-28

    PDF
    8,12 MB
  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Fichier Revit gamme UNIVERS IP55 CL.II Prof.275 x Haut.1950 hébergé - HAGER (2020) | Hager France

    Fichier Revit gamme UNIVERS IP55 CL.II Prof.275 x Haut.1950 hébergé - HAGER (2020)

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,35 MB
    Image Fichier Revit gamme UNIVERS IP55 CL.II Prof.275 x Haut.1950 non hébergé - HAGER (2020) | Hager France

    Fichier Revit gamme UNIVERS IP55 CL.II Prof.275 x Haut.1950 non hébergé - HAGER (2020)

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,45 MB
  • Guide

    Image Guide International 2018-10-31 | Hager France

    Guide International 2018-10-31

    PDF
    5,34 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024