Armoire Univers IP44 classe II h 800mm l 800mm p 205mm FP53QS

EAN
3250612671120
Conditionnement
1 Pièce
2 054,33 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Embout de fermeture pour goulotte de jonction 2 produit(s) disponible(s)
  • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câble pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s)
  • Composants de tête et de socle 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 14 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    800 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profondeur
    205 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Classe de protection
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Loquet rabattable et avec crémone, Sans serrure
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK09
Equipement
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    6
  • Nombre rangées
    5
Installation, montage
  • Montage
    Montage mural
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Matière
    Acier
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    2
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    250 A

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024