FN952

Arrêt,quadro plus, de porte
EAN
3250612649525
Quantité du produit
5
Prix*
113,24 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé400 mm
Hauteur produit installé40 mm
Largeur produit installé20 cm
Matières
Couleurblanc  
Matériaux corps châssisacier
Matièreacier
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageautre
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020