FN952

Arrêt de porte,quadro plus
EAN
3250612649525
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Avec guide-câbleNon
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINNon
Dimensions
Profondeur produit installé400 mm
Hauteur produit installé40 mm
Largeur produit installé20 cm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
Couleurblanc  
Matériaux corps châssisacier
Matièreacier
TransparentNon
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageautre
Plaque de montage incluseNon
Avec serrureNon
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
AccessoriableNon
Sécurité
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020