Toit ventilé IP31, quadro.system, 900x600 FN9060R

EAN
3250612770960
Conditionnement
1 Pièce
519,93 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    138 mm
  • Largeur
    900 mm
  • Profondeur
    600 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Non
Matière
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Blanc pur

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024