FN896EP

Kit 2 montants fonction part. h1600
EAN
3250610189160
Quantité du produit
1
Prix*
189,63 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé36.6 mm
Hauteur produit installé1600 mm
Largeur produit installé63 mm
Longueur
Longueur maximale1600
Matières
Couleurblanc paloma
Matièreacier
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageautre
Plaque de montage incluseOui
Equipement
Nombre de travée de large2
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019