FN696EP

Montant,quadro plus,front,pour coffret métallique,H1900mm
EAN
3250610189115
Quantité du produit
1
Prix*
378,46 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé36.6 mm
Hauteur produit installé1800 mm
Largeur produit installé63 mm
Longueur
Longueur maximale1800
Matières
CouleurRAL 9010
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matériaux corps châssisacier
Matièreacier
Matériau de l'enveloppeacier
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageCalotte d'isolation de rail de phase
Equipement
Nombre de travée de large2
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019