FN696E

Montant fonctionnel Quadro+ pour kits d'équipement livré avec 4équerres h1800mm
EAN
3250610189412
Quantité du produit
1
Prix*
496,91 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé36.6 mm
Hauteur produit installé1800 mm
Largeur produit installé63 mm
Longueur
Longueur maximale1800
Matières
CouleurRAL 9010
Couleurblanc  
Matériaux corps châssismétal
Matièremétal
Matériau de l'enveloppe-
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageCalotte d'isolation de rail de phase
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020