Séparation latérale, quadro.system, 600x600 FN6060L

EAN
3250612771110
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    400 mm
  • Profondeur
    35 mm
Matières
  • Couleur
    Blanc

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024