Kit pour séparation des appareils modulaires, quadro.system 600x200 FN6020MD

EAN
3250612771677
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module de distribution pour appareils montés en série 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    200 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profondeur
    150 mm
Matière
  • Matière
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024