FN547E

Porte pleine,quadro.plus,H2100 W450 mm
EAN
3250610190074
Quantité
1
Prix*
559,93 € HT/pièce*


  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 18 mm
    • Hauteur produit installé
      • 2100 mm
    • Largeur produit installé
      • 450 mm
  • Porte, couvercle
    • Type de fermeture de la porte
      • Serrure à triangle male 7mm
    • Nombre de serrure de la porte
      • 1
    • Type de portes pour les armoires électriques
      • porte de verrouillage
    • Couvercle/porte transparent(e)
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • RAL 9010
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • acier
    • Type de traitement de surface
      • laqué
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      • Non
  • Equipement
    • Nombre de clés
      • 1
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP55
    • Classe de protection
      • classe I
    • Sans halogène
      • Non
  • Identification
    • Mots clés
      • tertiaire
      • enveloppe
      • quadro
      • quadro+
      • plus
      • evo
      • quadro.evo

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021