FN546E

Porte pleine Quadro+ h 1900mm l 400 p 77mm
EAN
3250610190067
Quantité
1
Prix*
527,80 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      18 mm
    • Hauteur produit installé
      1900 mm
    • Largeur produit installé
      450 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Type de portes pour les armoires électriques
      porte de verrouillage
    • Type de fermeture de la porte
      Serrure à triangle male 7mm
    • Nombre de portes
      1
    • Porte incluse
      Non
  • Matières
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      acier
    • Type de traitement de surface
      revêtement pur poudre
  • Equipement
    • Nombre de clés
      1
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP55
    • Classe de protection
      classe I
    • Sans halogène
      Non
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020