Porte quadro plus vitrée h 2100mm l 450 p 77mm FN511E

EAN
3250610190098
Conditionnement
1 Pièce
1 402,02 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants de la porte 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 3 produit(s) disponible(s)
  • Insert de système de fermeture 4 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    2 100 mm
  • Largeur
    450 mm
  • Profondeur
    18 mm
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Nombre de portes
    1
  • Type de porte
    Porte de verrouillage
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Laqué
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe I
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Type de verrouillage
    Serrure à triangle male 7 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024