FN506E

Porte pleine Quadro+ h 1900mm l 700 p 77mm
EAN
3250610189771
Quantité du produit
1
Prix*
682,02 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé77 mm
Hauteur produit installé1900 mm
Largeur produit installé700 mm
Porte, couvercle
Type de portes pour les armoires électriquesporte de verrouillage
Type de fermeture de la porteSerrure à triangle male 7mm
Nombre de serrure de la porte1
Matières
CouleurRAL 9010
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièreacier
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Indice de protection IPIP55
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020