FN376E

Panneau arrière vissé Quadro+ h 1900 l 800
EAN
3250610190456
Quantité du produit
1
Prix*
428,54 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé800 mm
Hauteur produit installé1900 mm
Largeur produit installé15 mm
Matières
Couleurblanc paloma
Couleurblanc  
Matièreacier
Aspect de la surfacebrillant
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020