Séparation ACB HWT, quadro.system, 600x800 FN062AR

EAN
3250612771547
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants de tête et de socle 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    340 mm
  • Largeur
    670 mm
  • Profondeur
    135 mm
Matières
  • Couleur
    Blanc

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024