Armoire univers h600 l 1150 p 300 IP65 IK10 cl.II RAL 7035 (liv sans montant) FL72S

EAN
3250612550258
Conditionnement
1 pièce
2 231,01 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Grille de ventilation 6 produit(s) disponible(s)
  • Composants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 4 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour mise à la terre et protection directe 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 12 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    1 150 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profondeur
    300 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP65
  • Classe de protection
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Fermeture à 3-points, Carré 8 mm, Par clé
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
  • Nombre rangées
    7
Installation, montage
  • Montage
    Montage mural
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Matière
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Polyester renforcé de fibres de verre
Matières
  • Couleur
    Gris clair
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    400 A

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024