FL415A

Plaque de montage,orion.plus,780x993x2mm, en tôle d'acier
EAN
3250610674529
Quantité
1
Prix*
116,92 € HT/pièce*
Fonctions
Avec trouNon
Dimensions
Profondeur produit installé2 mm
Hauteur produit installé780 mm
Largeur produit installé993 mm
Matières
Matièreacier
Type de traitement de surfaceGalvanisé
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020