FD62P

Porte pleine h950 pour VegaD
EAN
3250612540167
Quantité du produit
1
Prix*
155,98 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationQuickSet
Dimensions
Profondeur produit installé30 mm
Profondeur interne30 mm
Hauteur produit installé950 mm
Largeur produit installé500 mm
Porte, couvercle
Epaisseur de la matière du couvercle2 mm
Type de portes pour les armoires électriquesporte de verrouillage
Type de fermeture de la porteVerrou 1;4 de tour
Battant de porteunique
Nombre de serrure de la porte1
Matières
CouleurRAL 9010
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièreacier
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesohne
Indice de protection IPIP00
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020