FD52P

    Porte pleine h800 pour VegaD
    EAN
    3250612540150
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    Dimensions
    Profondeur produit installé30 mm
    Hauteur produit installé800 mm
    Largeur produit installé500 mm
    Porte, couvercle
    Couvercle/porte transparent(e)Non
    Type de portes pour les armoires électriquesporte de verrouillage
    Type de fermeture de la porteVerrou 1;4 de tour
    Nombre de serrure de la porte1
    Porte incluseNon
    Matières
    Couleurblanc  
    Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
    Matièretôle d`acier
    Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
    Sécurité
    Indice de protection IPIP00
    Sans halogèneNon
    Résistant au rayonnement ultra-violetNon
    Plus de caractéristiques
    Documentations
    Coffret vega D 4207 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020