FD52AN

Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées dont 2 à compléter
EAN
3250612548354
Quantité
1
Prix*
466,30 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • en saillie
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      • 230/400 V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      • 160 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 193 mm
    • Profondeur interne
      • 193 mm
    • Hauteur produit installé
      • 900 mm
    • Largeur produit installé
      • 550 mm
    • Largeur dans les unités de division
      • 24
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      • 1 mm
  • Porte, couvercle
    • Nombre de serrure de la porte
      • 0
    • Type de couvercle
      • Avec découpe
    • Verrouillage de la porte
      • sans
    • Battant de porte
      • unique
    • type de couvercle
      • couvercle
  • Matières
    • Couleur
      • blanc  
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • Plastique + metal
    • Type de traitement de surface
      • revêtement pur poudre
  • Connexion
    • Nombre d'entrée de câbles
      • 4
  • Equipement
    • Nombre rangées
      • 5
    • Nombre de rails
      • 3
    • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
      • 2
    • Extension possible
      • Oui
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP30
    • Classe de protection
      • classe II
Documentations
Notice d'instruction pour FD52AN 7 MBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour FD52AN 407 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021