FD42DN

Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie, 4 rangées, 96 modules
EAN
3250612548286
Quantité
1
Prix*
477,23 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Compatibilité
    • Approprié pour parafoudre
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      230/400 V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      193 mm
    • Profondeur interne
      189 mm
    • Hauteur produit installé
      750 mm
    • Largeur produit installé
      550 mm
    • Largeur dans les unités de division
      24
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      2 mm
  • Porte, couvercle
    • Type de couvercle
      Avec découpe
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • type de couvercle
      sans / fermé
    • Plombage possible de la fermeture de porte
      Non
    • Porte amovible
      Non
    • Portes symétriques (de même largeur)
      Non
    • Porte reversible
      Non
    • Battant de porte
      unique
    • Cadenassable
      Non
    • Porte incluse
      Non
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      Plastique + metal
    • Type de traitement de surface
      revêtement pur poudre
  • Installation, montage
    • convient au montage au sol
      Non
    • Approprié pour montage dans paroi
      Non
    • Adapté à un usage extérieur
      Oui
  • Accessoires inclus
    • Plaque de montage incluse
      Oui
    • Avec serrure
      Oui
  • Equipement
    • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
      2
    • Nombre rangées
      4
    • Nombre de rails
      4
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Extension possible
      Oui
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      IK07
    • Indice de protection IP
      IP30
    • Classe de protection
      classe II
    • Sans halogène
      Non
    • Préservation de la fonction
      -
Documentations
Notice d'instruction pour FD42DN 7616 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour FD42DN 408 kopdfDownload
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020