Porte transparente h500 pour VegaD FD32T

EAN
3250612540181
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    520 mm
  • Largeur
    520 mm
  • Profondeur
    45 mm
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Type de porte
    Porte partielle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP41
  • Type de verrouillage
    Verrou 1/4 de tour
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024