Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | en saillie |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 193 mm |
Hauteur produit installé | 450 mm |
Largeur produit installé | 550 mm |
Porte, couvercle | |
Type de couvercle | Avec découpe |
type de couvercle | sans ; fermé |
Matières | |
Couleur | RAL 9010 |
Matériaux corps châssis | matière plastique et tôle d'acier |
Matériau de l'enveloppe | autres |
Equipement | |
Nombre de travée de large | 1 |
Nombre de rails | 2 |
Accessoriable | Oui |
Standards | |
Classe de protection IEC-61140 | II |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP30 |
Classe de protection | classe II |
Résistance au choc | IK07 |
408 ko | Download | ||
7616 ko | Download | ||
Coffret vega D | 4207 ko | Download | |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ