Kit, NewVegaD, 300x500mm, Disjoncteur h3 160A avec ou sans bloc différentiel FD02K1

EAN
3250617860659
Conditionnement
1 pièce
Prix
202,66 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque / cache / barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profondeur
    147 mm
Equipement
  • Nombre de rails
    1
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui
Matières
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image FD02K1 | Hager France

    Image produit FD02K1

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2019-02-06 | Hager France

    Guide d'installation International 2019-02-06

    PDF
    1,82 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Coffret vega D, pour le tertiaire et l'habitat | Hager | Hager France

    [Découverte] Coffret vega D, pour le tertiaire et l'habitat | Hager

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Guide

    Image Guide en-GB 2022-10-10 | Hager France

    Guide en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
    Image Guide en-GB 2023-07-07 | Hager France

    Guide en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Image Guide fr-FR 2023-09-11 | Hager France

    Guide fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Image Guide fr-FR 2023-09-28 | Hager France

    Guide fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D | Hager France

    Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D

    Déclaration de conformité International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024