FD00Q1

Traverse pour bornier SanVis pour coffret NewVegaD, largeur 24 mod,
EAN
3250617860437
Quantité
1
Prix*
9,86 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé71 mm
Hauteur produit installé46 mm
Largeur produit installé503 mm
Matières
Couleurgris clair  
TransparentNon
Accessoires inclus
Plaque de fermeture requiseNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020