FD00P4

Jeu de 2 obturateurs pour prédécoupe latérales
EAN
3250617860420
Quantité du produit
1
Prix*
23,41 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé25 mm
Hauteur produit installé60 mm
Largeur produit installé60 mm
Matières
Matièrematière plastique
Type de traitement de surfacespécial
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques
Documentations
5371 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019