FD00C2

Plastron plein pour NewVegaD, 300x500mm
EAN
3250617860673
Quantité
1
Prix*
35,56 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 30 mm
    • Hauteur produit installé
      • 300 mm
    • Largeur produit installé
      • 500 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc  
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
  • Identification
    • Mots clés
      • Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables
        en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux
        jusqu’à 160A.

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021