FD00C1

Couvercle, NewVegaD, 300x500mm,avec découpes pour 2 rangées modulaires (48 mod.)
EAN
3250617860666
Quantité du produit
1
Prix*
33,51 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé30 mm
Hauteur produit installé300 mm
Largeur produit installé500 mm
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrematière plastique
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020