FB8013069016

Embout pour goulotte FB 80x130mm blanc signalisation
EAN
4012740011358
Quantité
1
Prix*
15,10 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 82 mm
    • Largeur de goulotte
      • 130 mm
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour FB8013069016 434 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020