FB8013009016

Goulotte FB 80x130mm PVC blanc signalisation
EAN
4012740011310
Quantité
1
Prix*
71,21 € HT/mètre*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • bottom punched
  • Fonctions
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12
      • Non
  • Modèle
    • Configuration des parois du profilé
    • Module
    • Traitement antibactérien
      • Non
    • Boîtier vide
      • Non
    • Symétrique
      • Oui
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      • Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      • Extérieur
    • Couvercle avec joint
    • Forme de couvercle
      • en vrac
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      • PVC
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
    • Transparent
      • Non
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Avec poinçonnage de base
    • Mode de fixation
  • Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      • Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoire
    • Equipé de
  • Equipement
    • Nombre de compartiments
      • 1 / 2
    • Couvercle détachable
      • Non
    • Éclisses incluses
      • Non
    • Avec film de protection
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
    • Classement UL 94
    • Directive européenne WEEE
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Non
    • Classement en réaction au feu
    • Résistance au choc
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      • Non
Documentations
Profil Environnemental Produit pour FB8013009016 434 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020