Goulotte 60x190,blanc paloma FB6019009010

EAN
4012740337502
Conditionnement
8 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Couvercle pour moulure et goulotte / conduit d'installation 1 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    61 mm
  • Largeur
    190 mm
  • Longueur
    2 000 mm
  • Largeur du couvercle
    190 mm
  • Section intérieure / utile
    9 150 - 9 150 mm²
Couvercle, porte
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Capacité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
    39
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP30
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 60 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Equipement
  • Nombre de cloisons
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    3
  • Éclisses incluses
    Oui
  • Avec film de protection
    Non
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024