FB6015009010

Goulotte 60x150,blanc paloma
EAN
4012740337472
Quantité
1
Prix
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • bottom punched
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      • Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 61 mm
    • Longueur
      • 2000 mm
    • Largeur de goulotte
      • 150 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      • 31
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      • 41
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      • Extérieur
    • Forme de couvercle
      • en vrac
    • Largeur du couvercle
      • 150 mm
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      • 1
  • Matières
    • Couleur
      • blanc paloma
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • PVC
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Transparent
      • Non
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Avec poinçonnage de base
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      • 7270 mm²
  • Equipement
    • Nombre de cloisons fixes
      • 0
    • Nombre de cloisons clipsables
      • 3
    • Nombre de compartiments
      • 1 / 4
    • Nombre d'agrafes par mètre
      • 2
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP30
    • Sans halogène
      • Non
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -5…60 °C
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour FB6015009010 434 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2022