FB6011009016

Goulotte FB 60x110mm PVC blanc signalisation
EAN
4012740011211
Quantité
1
Prix*
42,41 € HT/mètre*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 61 mm
    • Longueur
      • 2000 mm
    • Largeur de goulotte
      • 110 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      • 23
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      • 30
  • Porte, couvercle
    • Largeur du couvercle
      • 110 mm
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      • 1
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      • 5460 mm²
  • Equipement
    • Nombre de cloisons fixes
      • 0
    • Nombre de cloisons clipsables
      • 1
    • Nombre d'agrafes par mètre
      • 2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -5…60 °C
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour FB6011009016 434 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020