EZ002

    Relais temporisé retardé au déclenchement
    EAN
    3250612460021
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Fonctions
      • Temporisation à l'enclenchement
        0.1 s
      • Temporisation au déclenchement
        0.1 s
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        12 / 230 V
      • Fréquence assignée
        50;60 Hz
    • Intensité du courant
      • Courant Max. pour cos phi 0,6
        10 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        58 mm
      • Hauteur produit installé
        85 mm
      • Longueur
        64 mm
      • Largeur produit installé
        17.5 mm
    • Puissance
      • Puissance dissipée totale sous IN
        2 W
      • Puissance dissipée par la commande
        0.5 W
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        450 W
    • Installation, montage
      • Type de montage
        rail DIN
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 ; 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 ; 10mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Nombre de contacts
        1
      • Type de contact
        1 inverseur
    • Configuration
      • Plage de temporisation
        0,1s ; 10h
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP40
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -40/70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour EZ002 64 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020